Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Abtastkopf: LIF 17R
Glasart: G8 Versorgungsspannung: 5V Ausgangssignale: TT
Lx10
Verfahrgeschwindigkeit: 12 m/min (50 kHz)
Min. Flankenabstand: >= 0,50µs
Referenzimpulsbreite: 90°
Störsignal Uas: Standard
Umkehrhysterese: keine
Kabelbaugruppe: PUR 4,5 mm (flex)
Kabellänge: 0,16m
Elektrischer Anschluss: SUB-D 15-polig mit in-
tegrierter Elektronik
Belegung: Standard TTL 15-polig mit
PWT-Umschaltung
Glasart: G8 Versorgungsspannung: 5V Ausgangssignale: TT
Lx10
Verfahrgeschwindigkeit: 12 m/min (50 kHz)
Min. Flankenabstand: >= 0,50µs
Referenzimpulsbreite: 90°
Störsignal Uas: Standard
Umkehrhysterese: keine
Kabelbaugruppe: PUR 4,5 mm (flex)
Kabellänge: 0,16m
Elektrischer Anschluss: SUB-D 15-polig mit in-
tegrierter Elektronik
Belegung: Standard TTL 15-polig mit
PWT-Umschaltung
Abtastkopf
Abtastkopf
LIF 17R
Glasart
Glasart
G8 Versorgungsspannung: 5V Ausgangssignale: TT
Lx10
Verfahrgeschwindigkeit
Verfahrgeschwindigkeit
12 m/min (50 kHz)
Min. Flankenabstand
Min. Flankenabstand
>= 0,50µs
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Störsignal Uas
Störsignal Uas
Standard
Umkehrhysterese
Umkehrhysterese
keine
Kabelbaugruppe
Kabelbaugruppe
PUR 4,5 mm (flex)
Kabellänge
Kabellänge
0,16m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
SUB-D 15-polig mit in- tegrierter Elektronik
Belegung
Belegung
Standard TTL 15-polig mit PWT-Umschaltung
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Produktinformation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
384884-10