Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: sinusförmige Spannungs-
signale (1 Vss)
Elektrischer Anschluss: Kabel 1,00m mit integrier-
ter APE im Sub-D-Stecker
Signalperiode: 0,004 mm
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
sinusförmige Spannungs- signale (1 Vss)
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 1,00m mit integrier- ter APE im Sub-D-Stecker
Signalperiode
Signalperiode
0,004 mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
375053-02