Letzte Aktualisierung: July 24 2024 23:21:17.

Abtastkopf LIF 10V

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtastkopf LIF 10V
Ausgangsignale: ~11uAss
Ausdehnungskoeffizient: G8 Elektrischer Anschluss: mit Anpasselektronik
Kabeltyp: PUR, D=6,5mm für Vakuum
Kabellänge: 1,00m
Identnummer
Identnummer
331098-01
Ausgangsignale
Ausgangsignale
~11uAss
Ausdehnungskoeffizient
Ausdehnungskoeffizient
G8 Elektrischer Anschluss: mit Anpasselektronik
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR, D=6,5mm für Vakuum
Kabellänge
Kabellänge
1,00m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation