Letzte Aktualisierung: July 23 2024 23:17:05.
AK LIP 40A
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
AK LIP 40A
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: 11uAss
Elektrischer Anschluß: über APE im SUB-D-Stecker-
gehäuse
Kabellänge 0,50m zum
Abtastkopf
flexibles Kabel
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: 11uAss
Elektrischer Anschluß: über APE im SUB-D-Stecker-
gehäuse
Kabellänge 0,50m zum
Abtastkopf
flexibles Kabel
Identnummer
Identnummer
332105-01
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
11uAss
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
über APE im SUB-D-Stecker- gehäuse Kabellänge 0,50m zum Abtastkopf flexibles Kabel