Letzte Aktualisierung: July 23 2024 23:17:05.
AK LIP 40R
Passend zu LIP 401A
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
AK LIP 40R
Passend zu LIP 401A
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: 11uAss
Elektrischer Anschluß: über APE im SUB-D-Stecker-
gehäuse
Kabellänge 1,00m zum
Abtastkopf
flexibles Kabel
Passend zu LIP 401A
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: 11uAss
Elektrischer Anschluß: über APE im SUB-D-Stecker-
gehäuse
Kabellänge 1,00m zum
Abtastkopf
flexibles Kabel
Identnummer
Identnummer
332107-02
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
11uAss
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
über APE im SUB-D-Stecker- gehäuse Kabellänge 1,00m zum Abtastkopf flexibles Kabel