Letzte Aktualisierung: July 24 2024 23:21:17.
Passend zu LIP 4x7A
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Passend zu LIP 4x7A
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: TTL (10-fach)
Elektrischer Anschluß: über APE im SUB-D-Stecker-
gehäuse
Kabellänge 0,50m zum
Abtastkopf
flexibles Kabel
Spannungsversorgung: +5V
Ausgangssignale: TTL (10-fach)
Elektrischer Anschluß: über APE im SUB-D-Stecker-
gehäuse
Kabellänge 0,50m zum
Abtastkopf
flexibles Kabel
Identnummer
Identnummer
332108-01
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Ausgangssignale
Ausgangssignale
TTL (10-fach)
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
über APE im SUB-D-Stecker- gehäuse Kabellänge 0,50m zum Abtastkopf flexibles Kabel