Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

Gekapseltes Code-Längenmess-Gerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Gekapseltes Code-Längenmess-Gerät
Spannungsversorgung: +5V
Elektrischer Anschluss: über Kabelbaugruppe
Genauigkeitsklasse: +/- 0,005mm
Messlänge: 1040 mm
Identnummer
Identnummer
332359-09
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
über Kabelbaugruppe
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 0,005mm
Messlänge
Messlänge
1040 mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
341241-09