Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.
Abtastkopf PP 27A
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Abtastkopf PP 27A
Signalperiode: 0,4 µm
Versorgungsspannung: 5V
Digitalausgangssignale: TTLx10
Kabeltyp: PUR 4,5
Kabellänge: 1,0 m
Elektrischer Anschluss: 2x Sub-D-Steckverbinder
15polig Stift
für Richtung A/B
Signalperiode: 0,4 µm
Versorgungsspannung: 5V
Digitalausgangssignale: TTLx10
Kabeltyp: PUR 4,5
Kabellänge: 1,0 m
Elektrischer Anschluss: 2x Sub-D-Steckverbinder
15polig Stift
für Richtung A/B
Identnummer
Identnummer
339839-02
Signalperiode
Signalperiode
0,4 µm
Versorgungsspannung
Versorgungsspannung
5V
Digitalausgangssignale
Digitalausgangssignale
TTLx10
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR 4,5
Kabellänge
Kabellänge
1,0 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
2x Sub-D-Steckverbinder 15polig Stift für Richtung A/B
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Montageanleitung
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
339839-04