Letzte Aktualisierung: July 15 2024 23:25:27.

QSY 116C
Synchron-Vorschubmotor mit Haltebremse (Federkraft)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QSY 116C
Synchron-Vorschubmotor mit Haltebremse (Federkraft)
Form Wellenende: ohne Passfeder
Nenndrehzahl: 3000 1/min
Nenndrehmoment: 4,10 Nm
Maximaldrehmoment: 16,0 Nm
Stillstandsdrehmoment: 5,20 Nm
Stillstandsstrom: 3,40 A
Einbaudrehgebertyp: EQN 1325 Absoluter
Motorgeber
Kühlungsart und Luftstromrichtung: selbstkühlend
Elektronisches Typenschild
Identnummer
Identnummer
339876-54
Form Wellenende
Form Wellenende
ohne Passfeder
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
3000 1/min
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
4,10 Nm
Maximaldrehmoment
Maximaldrehmoment
16,0 Nm
Stillstandsdrehmoment
Stillstandsdrehmoment
5,20 Nm
Stillstandsstrom
Stillstandsstrom
3,40 A
Einbaudrehgebertyp
Einbaudrehgebertyp
EQN 1325 Absoluter Motorgeber
Kühlungsart und Luftstromrichtung
Kühlungsart und Luftstromrichtung
selbstkühlend
Elektronisches Typenschild
SCIP ID
SCIP ID
ce3e89fb-5493-4874-8bac-f4cdad395ea1
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
339876-5D