Letzte Aktualisierung: July 14 2024 23:20:06.

QSY 116E
Synchron-Vorschubmotor mit Haltebremse (Federkraft)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
QSY 116E
Synchron-Vorschubmotor mit Haltebremse (Federkraft)
Form Wellenende: mit Passfeder
Nenndrehzahl: 3000 1/min
Nenndrehmoment: 5,30 Nm
Maximaldrehmoment: 25,0 Nm
Stillstandsdrehmoment: 7,20 Nm
Stillstandsstrom: 4,80 A
Einbaudrehgebertyp: EQN 1325 Absoluter
Motorgeber
Kühlungsart und Luftstromrichtung: selbstkühlend
Elektronisches Typenschild
Identnummer
Identnummer
339877-5B
Form Wellenende
Form Wellenende
mit Passfeder
Nenndrehzahl
Nenndrehzahl
3000 1/min
Nenndrehmoment
Nenndrehmoment
5,30 Nm
Maximaldrehmoment
Maximaldrehmoment
25,0 Nm
Stillstandsdrehmoment
Stillstandsdrehmoment
7,20 Nm
Stillstandsstrom
Stillstandsstrom
4,80 A
Einbaudrehgebertyp
Einbaudrehgebertyp
EQN 1325 Absoluter Motorgeber
Kühlungsart und Luftstromrichtung
Kühlungsart und Luftstromrichtung
selbstkühlend
Elektronisches Typenschild
SCIP ID
SCIP ID
61a885af-3ab0-4669-972d-d14cd97114ff
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation