Letzte Aktualisierung: October 10 2024 23:28:28.

LC 181
Gekapseltes Code-Längenmess-Gerät liegender Anbau möglich

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LC 181
Gekapseltes Code-Längenmess-Gerät liegender Anbau möglich
Spannungsversorgung: +5V
Schnittstelle: bidirektionale serielle
Schnittst. EnDat-Interface
Ausgangssignale:
Codesignale: synchron-seriell aus
Differenzleitungstreiber
nach RS-485
Inkrementalsignale: sinusförmige Spannungs-
signale (1 Vss)
Elektrischer Anschluss: über Kabelbaugruppe
Genauigkeitsklasse: +/- 0,005 mm
Messlänge: 540 mm
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.
Identnummer
Identnummer
341240-04
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Schnittstelle
Schnittstelle
bidirektionale serielle Schnittst. EnDat-Interface
Ausgangssignale
Ausgangssignale
Codesignale
Codesignale
synchron-seriell aus Differenzleitungstreiber nach RS-485
Inkrementalsignale
Inkrementalsignale
sinusförmige Spannungs- signale (1 Vss)
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
über Kabelbaugruppe
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 0,005 mm
Messlänge
Messlänge
540 mm
================== ACHTUNG ==================
Das EnDat-Interface bietet die Möglichkeit,
im Speicherbereich des Kunden maschinen- oder
anlagenspezifische Daten zu hinterlegen.
Diese Daten können sicherheitsrelevante Infor-
mationen beinhalten. Bitte achten Sie daher im
Servicefall darauf, daß dieser Speicherbereich
angeglichen wird.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
368563-02