Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

Gekapseltes Code-Längenmess-Gerät

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Gekapseltes Code-Längenmess-Gerät
Spannungsversorgung: +5V
Elektrischer Anschluss: über Kabelbaugruppe
Genauigkeitsklasse: +/- 0,005mm
Messlänge: 1540 mm
liegender Anbau möglich
Identnummer
Identnummer
341241-24
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
über Kabelbaugruppe
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 0,005mm
Messlänge
Messlänge
1540 mm
liegender Anbau möglich
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
387086-15
Info
Achtung: Teilungsperiode von 16 auf 20 µm geändert!