Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.
Gekapseltes Code-Längenmess-Gerät
serielle Mitsubishi-Schnittstelle vibrationsfeste Ausführung (15g)
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Gekapseltes Code-Längenmess-Gerät
serielle Mitsubishi-Schnittstelle vibrationsfeste Ausführung (15g)
Elektrischer Anschluss: über Kabelbaugruppe
Genauigkeitsklasse: +/- 0,005mm
Messlänge: 240mm
liegender Anbau möglich
serielle Mitsubishi-Schnittstelle vibrationsfeste Ausführung (15g)
Elektrischer Anschluss: über Kabelbaugruppe
Genauigkeitsklasse: +/- 0,005mm
Messlänge: 240mm
liegender Anbau möglich
Identnummer
Identnummer
341242-02
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
über Kabelbaugruppe
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 0,005mm
Messlänge
Messlänge
240mm
liegender Anbau möglich
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Montageanleitung
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
557663-02