Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

Gekapseltes Code-Längenmess-Gerät
serielle Mitsubishi-Schnittstelle vibrationsfeste Ausführung (15g)

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Gekapseltes Code-Längenmess-Gerät
serielle Mitsubishi-Schnittstelle vibrationsfeste Ausführung (15g)
Elektrischer Anschluss: über Kabelbaugruppe
Genauigkeitsklasse: +/- 0,005mm
Messlänge: 1340mm
liegender Anbau möglich
Identnummer
Identnummer
341242-12
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
über Kabelbaugruppe
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
+/- 0,005mm
Messlänge
Messlänge
1340mm
liegender Anbau möglich
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
387091-12
Info
Achtung: 50nm Messschritt!