Letzte Aktualisierung: July 24 2024 23:21:17.

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Spannungsversorgung: +5V
Unterteilung: 10-fach
Referenzimpuls-Breite: 90 Grad
Abtastfrequenz: 200kHz
Minimaler Flankenabstand: 0,11µs
Störsignal: Standard
Ausgangssignale: TTL-Pegel
Elektrischer Anschluß: Kabel 1,00 m mit in-
tegrierter APE im
SUB-D-Stecker
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Unterteilung
Unterteilung
10-fach
Referenzimpuls-Breite
Referenzimpuls-Breite
90 Grad
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
200kHz
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,11µs
Störsignal
Störsignal
Standard
Ausgangssignale
Ausgangssignale
TTL-Pegel
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 1,00 m mit in- tegrierter APE im SUB-D-Stecker