Letzte Aktualisierung: July 21 2024 23:16:54.
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Stecker, M.D. Ribbon, Stift, 20-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
Stecker M23, Buchse, 17-polig Stecker, M.D. Ribbon, Stift, 20-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 10,00 m
Besonderheiten, Sonderbel. Mitsubishi + V
Verbindungskabel: auf Pin 10+19
Stecker M23, Buchse, 17-polig Stecker, M.D. Ribbon, Stift, 20-polig
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 2x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 10,00 m
Besonderheiten, Sonderbel. Mitsubishi + V
Verbindungskabel: auf Pin 10+19
Identnummer
Identnummer
344625-10
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,14+4x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
10,00 m
Besonderheiten, Sonderbel. Mitsubishi + V
Verbindungskabel
Verbindungskabel
auf Pin 10+19