Letzte Aktualisierung: October 10 2024 23:28:28.

IK 115 Prüf- und Justagepaket (KUNDE)
1-Achs-Karte für absolute Messgeräte Passend für IBM-kompatible PCS mit AT/ISA-B
US

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
IK 115 Prüf- und Justagepaket (KUNDE)
1-Achs-Karte für absolute Messgeräte Passend für IBM-kompatible PCS mit AT/ISA-B
US
Anschließbare Messgeräte-Schnittstellen:
Endat-Interface
Synchron Serielle Interface
SSI-Interface
Eingänge:
Ein Messgeräte-Eingang Sub-D 15pol. Buchse
externer Latch für absolute Positionswerte
externer Latch für inkrementale Positionswerte
Ausgänge:
Ein Messgeräte-Ausgang Sub-D 15pol. Sti.
Messgeräte-Versorgung:
Durch IK 115 mit 5V oder 10V (progrmmierbar)
Softwareumfang:
Absoluten und inkrementalen Positionswert anzeigen
Differenz absolute/inkrementale Position anzeigen
Speicherinhalte auslesen (nur Endat-Interface)
Schreiben der OEM-Speicherinhalte (nur Endat-
Interface)
Auslesen und Rücksetzen von Alarmen und
Warnungen (nur bei Endat-Interface)
Nullpunktverschiebung (nur bei Endat-Interface)
Anschlusskabel 324544-02
Stecker 282168-01
Software 344631-01
Handbuch Deutsch Kundensoftware 344778-01
Handbuch Englisch Kundensoftware 344778-21
Identnummer
Identnummer
344777-01
Anschließbare Messgeräte-Schnittstellen
Anschließbare Messgeräte-Schnittstellen
Endat-Interface
Synchron Serielle Interface
SSI-Interface
Eingänge
Eingänge
Ein Messgeräte-Eingang Sub-D 15pol. Buchse
externer Latch für absolute Positionswerte
externer Latch für inkrementale Positionswerte
Ausgänge
Ausgänge
Ein Messgeräte-Ausgang Sub-D 15pol. Sti.
Messgeräte-Versorgung
Messgeräte-Versorgung
Durch IK 115 mit 5V oder 10V (progrmmierbar)
Softwareumfang
Softwareumfang
Absoluten und inkrementalen Positionswert anzeigen
Differenz absolute/inkrementale Position anzeigen
Speicherinhalte auslesen (nur Endat-Interface)
Schreiben der OEM-Speicherinhalte (nur Endat-
Interface)
Auslesen und Rücksetzen von Alarmen und
Warnungen (nur bei Endat-Interface)
Nullpunktverschiebung (nur bei Endat-Interface)
Anschlusskabel 324544-02
Stecker 282168-01
Software 344631-01
Handbuch Deutsch Kundensoftware 344778-01
Handbuch Englisch Kundensoftware 344778-21
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation