Letzte Aktualisierung: October 10 2024 23:28:28.

IK 115 Prüf- und Justagepaket (NUR FÜR SERVICE)
1-Achs-Karte für absolute Messgeräte Passend für IBM-kompatible PCS mit AT/ISA-B
US

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
IK 115 Prüf- und Justagepaket (NUR FÜR SERVICE)
1-Achs-Karte für absolute Messgeräte Passend für IBM-kompatible PCS mit AT/ISA-B
US
Anschließbare Messgeräte-Schnittstellen:
Endat-Interface
Synchron Serielle Interface
SSI-Interface
Fanuc-Interface
Mitsubishi-Interface
IIC-Interface für Indramat-Steuerungen
Eingänge:
Ein Messgeräte-Eingang Sub-D 15pol. Buchse
externer Latch für absolute Positionswerte
externer Latch für inkrementale Positionswerte
Ausgänge:
Ein Messgeräte-Ausgang Sub-D 15pol. Sti.
Messgerätversorgung:
Durch IK 115 mit 5V oder 10V (programmierbar)
Lieferumfang:
Anschlusskabel 324544-02
Fließtext 344779-01
Stecker 282168-01
LC 1xx-Anschlusskabel 313791-03
LC 4xx-Anschlusskabel 332790-03
RCN 2xx und RCN 7xx-Anschlusskabel 349839-02
Identnummer
Identnummer
344777-03
Anschließbare Messgeräte-Schnittstellen
Anschließbare Messgeräte-Schnittstellen
Endat-Interface
Synchron Serielle Interface
SSI-Interface
Fanuc-Interface
Mitsubishi-Interface
IIC-Interface für Indramat-Steuerungen
Eingänge
Eingänge
Ein Messgeräte-Eingang Sub-D 15pol. Buchse
externer Latch für absolute Positionswerte
externer Latch für inkrementale Positionswerte
Ausgänge
Ausgänge
Ein Messgeräte-Ausgang Sub-D 15pol. Sti.
Messgerätversorgung
Messgerätversorgung
Durch IK 115 mit 5V oder 10V (programmierbar)
Lieferumfang
Lieferumfang
Anschlusskabel 324544-02
Fließtext 344779-01
Stecker 282168-01
LC 1xx-Anschlusskabel 313791-03
LC 4xx-Anschlusskabel 332790-03
RCN 2xx und RCN 7xx-Anschlusskabel 349839-02
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation