Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.
Abtastkopf LIF 17R
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Abtastkopf LIF 17R
Spannungsversorgung: +5V
Unterteilung: 5-fach
Referenzimpuls-Breite: 90 Grad
Abtastfrequenz: 276kHz
Minimaler Flankenabstand: 0,18µs
Störsignal: Standard
Ausgangssignale: TTL-Pegel
Elektrischer Anschluß: Kabel 0,50 m mit in-
tegrierter APE im
SUB-D-Stecker
Mit Montagehilfe zur Erleichterung der Moire-
Einstellung
Spannungsversorgung: +5V
Unterteilung: 5-fach
Referenzimpuls-Breite: 90 Grad
Abtastfrequenz: 276kHz
Minimaler Flankenabstand: 0,18µs
Störsignal: Standard
Ausgangssignale: TTL-Pegel
Elektrischer Anschluß: Kabel 0,50 m mit in-
tegrierter APE im
SUB-D-Stecker
Mit Montagehilfe zur Erleichterung der Moire-
Einstellung
Identnummer
Identnummer
349468-01
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Unterteilung
Unterteilung
5-fach
Referenzimpuls-Breite
Referenzimpuls-Breite
90 Grad
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
276kHz
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,18µs
Störsignal
Störsignal
Standard
Ausgangssignale
Ausgangssignale
TTL-Pegel
Elektrischer Anschluß
Elektrischer Anschluß
Kabel 0,50 m mit in- tegrierter APE im SUB-D-Stecker
Mit Montagehilfe zur Erleichterung der Moire-
Einstellung
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
392463-02