Letzte Aktualisierung: August 06 2024 23:24:12.
ECI 1317
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
ECI 1317
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Positionen pro Umdrehung: 131072
Datenschnittstelle: EnDat01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 32 Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 6,00 kHz
Spannungsversorgung: 7 V ... 10 V
Flanschausführung: Gehäuse mit
Exzenterklemmung, Ø 65 mm
Welle: Konuswelle 1:10,
Funktionsdurchmesser 9,25
mm Schutzart: IP 20 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -20/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 12-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D323746
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: selbstsichernde Schraube
M5 x50 -A2 ISO 4762
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Positionen pro Umdrehung: 131072
Datenschnittstelle: EnDat01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 32 Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 6,00 kHz
Spannungsversorgung: 7 V ... 10 V
Flanschausführung: Gehäuse mit
Exzenterklemmung, Ø 65 mm
Welle: Konuswelle 1:10,
Funktionsdurchmesser 9,25
mm Schutzart: IP 20 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -20/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 12-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D323746
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: selbstsichernde Schraube
M5 x50 -A2 ISO 4762
Identnummer
Identnummer
359800-02
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
131072
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat01
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
32 Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
6,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
7 V ... 10 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Gehäuse mit Exzenterklemmung, Ø 65 mm
Welle
Welle
Konuswelle 1:10, Funktionsdurchmesser 9,25 mm Schutzart: IP 20 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 12-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D323746
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
selbstsichernde Schraube M5 x50 -A2 ISO 4762
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
623078-02