Letzte Aktualisierung: August 08 2024 23:16:03.
EQI 1329
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerun
g
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
EQI 1329
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerun
g
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 131072
Datenschnittstelle: EnDat21
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 7 V ... 10 V
Flanschausführung: Gehäuse mit
Exzenterklemmung, Ø 65 mm
Welle: Konuswelle 1:10,
Funktionsdurchmesser 9,25
mm Schutzart: IP 20 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -20/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 12-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D350237
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: selbstsichernde Schraube
M5 x50 -A2 ISO 4762
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerun
g
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 131072
Datenschnittstelle: EnDat21
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 7 V ... 10 V
Flanschausführung: Gehäuse mit
Exzenterklemmung, Ø 65 mm
Welle: Konuswelle 1:10,
Funktionsdurchmesser 9,25
mm Schutzart: IP 20 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -20/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 12-polig, mit
Verriegelung und
Seitenwänden
Anschluss-Belegung: D350237
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Beilegeteil: selbstsichernde Schraube
M5 x50 -A2 ISO 4762
Identnummer
Identnummer
359804-01
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
131072
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat21
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
7 V ... 10 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Gehäuse mit Exzenterklemmung, Ø 65 mm
Welle
Welle
Konuswelle 1:10, Funktionsdurchmesser 9,25 mm Schutzart: IP 20 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 12-polig, mit Verriegelung und Seitenwänden
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D350237
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Beilegeteil
Beilegeteil
selbstsichernde Schraube M5 x50 -A2 ISO 4762