Letzte Aktualisierung: July 23 2024 23:17:05.
Abtastkopf LIF 47R
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Abtastkopf LIF 47R
Spannungsversorgung: +5V
Unterteilung: 5-fach
Referenzimpuls-Breite: 90 Grad
Abtastfrequenz: 276 kHz
Minimaler Flankenabstand: 0,18µs
Störsignal: Standard
Ausgangssignale: TTL-Pegel
Elektrischer Anschluss: Kabel 0,50m mit
integrierter APE im
Sub-D-Stecker
Besonderheit: Mit Homing-und Limit-
Funktion
Pototyp für ASM
Spannungsversorgung: +5V
Unterteilung: 5-fach
Referenzimpuls-Breite: 90 Grad
Abtastfrequenz: 276 kHz
Minimaler Flankenabstand: 0,18µs
Störsignal: Standard
Ausgangssignale: TTL-Pegel
Elektrischer Anschluss: Kabel 0,50m mit
integrierter APE im
Sub-D-Stecker
Besonderheit: Mit Homing-und Limit-
Funktion
Pototyp für ASM
Identnummer
Identnummer
362643-01
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5V
Unterteilung
Unterteilung
5-fach
Referenzimpuls-Breite
Referenzimpuls-Breite
90 Grad
Abtastfrequenz
Abtastfrequenz
276 kHz
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,18µs
Störsignal
Störsignal
Standard
Ausgangssignale
Ausgangssignale
TTL-Pegel
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabel 0,50m mit integrierter APE im Sub-D-Stecker
Besonderheit
Besonderheit
Mit Homing-und Limit- Funktion
Pototyp für ASM