Letzte Aktualisierung: September 29 2024 23:18:45.

RCN 223
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kup
plung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
RCN 223
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kup
plung
Systemgenauigkeit: 5,0
Datenschnittstelle: Fanuc01
Positionen pro Umdrehung: 8388608
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Welle: Durchgehende Hohlwelle für
Axialklemmung, Durchmesser
20 mm
Flanschausführung: Rechteckflansch mit
Zentrierbund 85 mm,
Ablaufkanäle, Aluminium
Form Kappe: mit Ablaufnuten und
Zentralbohrung 42 mm
(Aluminium)
Schutzart: IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -10/+70 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung: D331817
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 1,00
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Identnummer
Identnummer
363694-03
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
5,0
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Fanuc01
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8388608
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 20 mm
Flanschausführung
Flanschausführung
Rechteckflansch mit Zentrierbund 85 mm, Ablaufkanäle, Aluminium
Form Kappe
Form Kappe
mit Ablaufnuten und Zentralbohrung 42 mm (Aluminium)
Schutzart
Schutzart
IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-10/+70 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D331817
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
1,00
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
533117-03