Letzte Aktualisierung: March 09 2025 23:17:15.

Adapterstecker
Metallwürfel, an beiden Seiten wird eine Flanschdose M23 angeschraubt

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterstecker
Metallwürfel, an beiden Seiten wird eine Flanschdose M23 angeschraubt
Messgeräteseite: Flanschdose mit Überwurf
M23, Buchse, 12-polig
Anschluss-Belegung: D294999
Folgeelektronikseite: Flanschdose mit Überwurf
M23, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung 2: D295051
Adapterfunktion: Schnittstellenumsetzung
1Vss auf 11µAss
Identnummer
Identnummer
364914-01
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Flanschdose mit Überwurf M23, Buchse, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D294999
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Flanschdose mit Überwurf M23, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung 2
Anschluss-Belegung 2
D295051
Adapterfunktion
Adapterfunktion
Schnittstellenumsetzung 1Vss auf 11µAss
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation