Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Datenschnittstelle: Fanuc01 Serielle
Schnittstelle
Spannungsversorgung: 5V+-5%
Elektrischer Anschluss: separates Adapterkabel
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
Fanuc01 Serielle
Schnittstelle
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-5%
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
separates Adapterkabel
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
557642-03
Info
Achtung: neues Steckerinterface (14poliger Rundstecker M12 ). + Adapterkabel ID 617765-N2 wird zusätzlich benötigt, wenn weiter das alte Anschlusskabel verwendet werden soll.