Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.
Adapterstecker
Metallrohr, außen schwarzer Kunststoff, beide Seiten mit Stecker M23 Überwurf
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterstecker
Metallrohr, außen schwarzer Kunststoff, beide Seiten mit Stecker M23 Überwurf
Adapterfunktion: Umsetztung Kupplung auf
Stecker
Verriegelungsart: Schraubverriegelung mit
Gewindegröße M23
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Stecker M23, Stift,
12-polig
Kontaktoberfläche im Steckbereich: Gold
Schutzart: IP67 (EN60529)
Maximale Arbeitstemperatur: +125 °C
Minimale Arbeitstemperatur: -40 °C
Metallrohr, außen schwarzer Kunststoff, beide Seiten mit Stecker M23 Überwurf
Adapterfunktion: Umsetztung Kupplung auf
Stecker
Verriegelungsart: Schraubverriegelung mit
Gewindegröße M23
Messgeräteseite: Stecker M23, Buchse,
12-polig
Folgeelektronikseite: Stecker M23, Stift,
12-polig
Kontaktoberfläche im Steckbereich: Gold
Schutzart: IP67 (EN60529)
Maximale Arbeitstemperatur: +125 °C
Minimale Arbeitstemperatur: -40 °C
Identnummer
Identnummer
373848-01
Adapterfunktion
Adapterfunktion
Umsetztung Kupplung auf Stecker
Verriegelungsart
Verriegelungsart
Schraubverriegelung mit Gewindegröße M23
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M23, Buchse, 12-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Stecker M23, Stift, 12-polig
Kontaktoberfläche im Steckbereich
Kontaktoberfläche im Steckbereich
Gold
Schutzart
Schutzart
IP67 (EN60529)
Maximale Arbeitstemperatur
Maximale Arbeitstemperatur
+125 °C
Minimale Arbeitstemperatur
Minimale Arbeitstemperatur
-40 °C
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
CAD
CAD Download