Letzte Aktualisierung: July 24 2024 23:21:17.

CC 424
Anzahl Regelkreise abhängig von verwendetem SIK

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
CC 424
Anzahl Regelkreise abhängig von verwendetem SIK
Lagemessgerät:
Drehzahlmessgeräte: 4 Achsen single
speed/ 6 Achsen
double speed
Spannungsversorgung: 5V+-1%
Integrierter Personenschutz
IPS-Board 2x
Mit passender Abdeckung für Flachbandkabel
Identnummer
Identnummer
376600-01
Lagemessgerät
Lagemessgerät
Drehzahlmessgeräte
Drehzahlmessgeräte
4 Achsen single speed/ 6 Achsen double speed
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-1%
Integrierter Personenschutz
IPS-Board 2x
Mit passender Abdeckung für Flachbandkabel