Letzte Aktualisierung: October 14 2024 23:21:18.

LC 182
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse für abso
lute Positionserfassung mit EnDat-Schnittstelle

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LC 182
Absolutes gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse für abso
lute Positionserfassung mit EnDat-Schnittstelle
Messlänge: 1340 mm
Genauigkeitsklasse: 3,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm
Messschritt: 100 nm
Identnummer
Identnummer
387092-60
Messlänge
Messlänge
1340 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
3,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Messschritt
Messschritt
100 nm
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
557660-12
Info
Achtung: 5µm Gerät + neues Steckerinterface (14poliger Rundstecker M12 ). + Adapterkabel ID 607720-N2 wird zusätzlich benötigt, wenn weiter das alte Anschlusskabel verwendet werden soll.