Letzte Aktualisierung: September 26 2024 23:27:02.

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm
Messschritt: 100 nm
Befestigungsart: Endstücke + Montageschiene
Ausgangssignal: ohne Wertangabe
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm
Messschritt
Messschritt
100 nm
Befestigungsart
Befestigungsart
Endstücke + Montageschiene
Ausgangssignal
Ausgangssignal
ohne Wertangabe
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
760934-02