Letzte Aktualisierung: August 08 2024 23:16:03.
ROP 8284
Inkrementales Winkelmessgerät mit interferentieller Abtastung und Eigenlagerung
für
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
ROP 8284
Inkrementales Winkelmessgerät mit interferentieller Abtastung und Eigenlagerung
für
separate Wellen-Kupplung Anzahl der Signalperioden: 262144
Winkelbereich in Grad: 70°
Ausgangssignal: ~4Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 250,00 kHz
Referenzmarke: .. Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Flanschausführung: Flansch Ø 135 mm, Montage
über 3 x M8 Zentrierbund Ø
46,987 mm
Welle: Durchgehende Hohlwelle Ø
5,5 mm, Länge 21,948 mm,
Adapteraufnahme Ø 8 mm,
stirnseitige Nut 1,6 mm
mit Tiefe 2,2 mm
Schutzart: IP 40 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: +15/+40 °C
Elektrischer Anschluss: Mini-DIN Flanschdose,
Buchse 8-polig
Anschluss-Belegung: D558131
Besonderheiten, integrierter HEIDENHAIN
Rotationsmessgeräte: Direktantrieb (PPT - Power
Plate Torque Motor)
Inkrementales Winkelmessgerät mit interferentieller Abtastung und Eigenlagerung
für
separate Wellen-Kupplung Anzahl der Signalperioden: 262144
Winkelbereich in Grad: 70°
Ausgangssignal: ~4Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 250,00 kHz
Referenzmarke: .. Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Flanschausführung: Flansch Ø 135 mm, Montage
über 3 x M8 Zentrierbund Ø
46,987 mm
Welle: Durchgehende Hohlwelle Ø
5,5 mm, Länge 21,948 mm,
Adapteraufnahme Ø 8 mm,
stirnseitige Nut 1,6 mm
mit Tiefe 2,2 mm
Schutzart: IP 40 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: +15/+40 °C
Elektrischer Anschluss: Mini-DIN Flanschdose,
Buchse 8-polig
Anschluss-Belegung: D558131
Besonderheiten, integrierter HEIDENHAIN
Rotationsmessgeräte: Direktantrieb (PPT - Power
Plate Torque Motor)
Identnummer
Identnummer
576022-01
separate Wellen-Kupplung Anzahl der Signalperioden
separate Wellen-Kupplung Anzahl der Signalperioden
262144
Winkelbereich in Grad
Winkelbereich in Grad
70°
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~4Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
250,00 kHz
Referenzmarke
Referenzmarke
.. Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch Ø 135 mm, Montage über 3 x M8 Zentrierbund Ø 46,987 mm
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle Ø 5,5 mm, Länge 21,948 mm, Adapteraufnahme Ø 8 mm, stirnseitige Nut 1,6 mm mit Tiefe 2,2 mm
Schutzart
Schutzart
IP 40 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
+15/+40 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Mini-DIN Flanschdose, Buchse 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D558131
Besonderheiten, integrierter HEIDENHAIN
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
Direktantrieb (PPT - Power Plate Torque Motor)