Letzte Aktualisierung: July 14 2024 23:20:06.

EQN 437
Drehgeber mit Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
EQN 437
Drehgeber mit Eigenlagerung
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 33554432
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 2048
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung: Spreizringkupplung für
Aufnahmedurchmesser 65mm
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 12,7 mm, Tiefe
21 mm
Schutzart: IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Anschluss-Belegung: D532351
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 1,00 m
Beilegeteil: selbstsichernde Schraube
M5 x20 -8.8 DIN 6912
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
586652-02
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
33554432
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
2048
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Spreizringkupplung für Aufnahmedurchmesser 65mm
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 12,7 mm, Tiefe 21 mm
Schutzart
Schutzart
IP 64 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D532351
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Beilegeteil
Beilegeteil
selbstsichernde Schraube M5 x20 -8.8 DIN 6912
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation