Letzte Aktualisierung: July 04 2024 23:18:42.
Verbindungskabel
USB-Stecker Typ A USB-Stecker Typ B
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
USB-Stecker Typ A USB-Stecker Typ B
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 1x2x0,09+2x0,6
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 24,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: mit Hub
USB-Stecker Typ A USB-Stecker Typ B
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 1x2x0,09+2x0,6
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 24,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: mit Hub
Identnummer
Identnummer
624775-24
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x2x0,09+2x0,6
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
24,00 m
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
mit Hub