Letzte Aktualisierung: March 30 2025 23:18:57.

RCN 8380
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
RCN 8380
Absolutes Winkelmessgerät (Singleturn) mit Eigenlagerung und integrierter Stator
kupplung
Systemgenauigkeit: ±2,0''
Datenschnittstelle: EnDat02
Positionen pro Umdrehung: 536870912
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 32768
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 400,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Welle: Hohlwelle, Durchmesser
100 mm
Flanschausführung: 54D
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+50 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl: 500 1/min
Elektrischer Anschluss: Flanschdose Ultra-Lock,
Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung: D629024
Anschlussrichtung: tangential
Besonderheiten, Kappe mit zwei
Rotationsmessgeräte: Druckluftanschlüssen
Identnummer
Identnummer
667590-21
Systemgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±2,0''
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat02
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
536870912
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
32768
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
400,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Welle
Welle
Hohlwelle, Durchmesser 100 mm
Flanschausführung
Flanschausführung
54D
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+50 °C
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl
Max. mech. zulässige Geschwindigkeit/Drehzahl
500 1/min
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose Ultra-Lock, Stift, 12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D629024
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
tangential
Besonderheiten, Kappe mit zwei
Rotationsmessgeräte
Rotationsmessgeräte
Druckluftanschlüssen
SCIP ID
SCIP ID
e0e458da-5667-4f16-af31-018ee430b7e0
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
667590-01