Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.

LF 185
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse für
höchste Wiederholgenauigkeit

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LF 185
Inkrementales gekapseltes Längenmessgerät mit großprofiligem Maßstabgehäuse für
höchste Wiederholgenauigkeit
Messlänge: 340 mm
Genauigkeitsklasse: ±2,0 µm
Teilungsperiode: 8,000 µm
Signalperiode: 4,000 µm
Befestigungsart: Anschraubleiste
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Referenzmarkenlage: ML/2 - in der Mitte der
Messlänge
Spannungsversorgung: 5V+-5%
Elektrischer Anschluss: Flanschdose, Stift,
14-polig
Besonderheiten, Längenmessgerät: keine
Identnummer
Identnummer
682442-29
Messlänge
Messlänge
340 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
±2,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
8,000 µm
Signalperiode
Signalperiode
4,000 µm
Befestigungsart
Befestigungsart
Anschraubleiste
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
ML/2 - in der Mitte der Messlänge
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5V+-5%
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose, Stift, 14-polig
Besonderheiten, Längenmessgerät
Besonderheiten, Längenmessgerät
keine
SCIP ID
SCIP ID
afb3d5a6-5e48-4b6c-ba6d-e92749d13b83
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation