Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.
Messsystem MSA 770.51-0
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Messsystem MSA 770.51-0
Intervall: 10 µm, 25-fach
Genauigkeit: ±2 µm/m
Referenzimpuls A9: 60 mm von links
Spannungsversorgung: +5 V ±5 %
Ausgangssignal: rechteckförmig via Linedriver TTL
Kabelcode M84: K1, 3,5 m Kabel, Stecker L121
Steckerbelegung: D734912 Messlänge: 70 mm
Intervall: 10 µm, 25-fach
Genauigkeit: ±2 µm/m
Referenzimpuls A9: 60 mm von links
Spannungsversorgung: +5 V ±5 %
Ausgangssignal: rechteckförmig via Linedriver TTL
Kabelcode M84: K1, 3,5 m Kabel, Stecker L121
Steckerbelegung: D734912 Messlänge: 70 mm
Identnummer
Identnummer
743039-09
Intervall
Intervall
10 µm, 25-fach
Genauigkeit
Genauigkeit
±2 µm/m
Referenzimpuls A9
Referenzimpuls A9
60 mm von links
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V ±5 %
Ausgangssignal
Ausgangssignal
rechteckförmig via Linedriver TTL
Kabelcode M84
Kabelcode M84
K1, 3,5 m Kabel, Stecker L121
Steckerbelegung
Steckerbelegung
D734912 Messlänge: 70 mm