Letzte Aktualisierung: July 04 2024 23:18:42.

EBI 1135
Absoluter Einbaudrehgeber (batteriegepufferter Multiturn) mit induktiver Abtastu
ng ohne Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
EBI 1135
Absoluter Einbaudrehgeber (batteriegepufferter Multiturn) mit induktiver Abtastu
ng ohne Eigenlagerung
Unterscheidbare Umdrehungen: 65536
Positionen pro Umdrehung: 262144
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Störungssignal: Fehlermeldung "BBMT
Umdrehungszählerüberlauf"
abgeschaltet
Spannungsversorgung: Up = 3,6 V ... 14 V; Ubat
= 3,6 V (nom.) ... 5,25 V
(max.)
Flanschausführung: Flansch Ø 37 mm,
Zentrierbund 34 mm,
Klemmung axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP 00 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -20/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste abgewinkelt,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D740560
Anschlussrichtung: radial
Beilegeteil: Schraube M3 x25 -A2 ISO
4762 mit Precote 30
Dokumentation zum Produkt beachten!
 
Identnummer
Identnummer
748841-11
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
65536
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
262144
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Störungssignal
Störungssignal
Fehlermeldung "BBMT Umdrehungszählerüberlauf" abgeschaltet
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
Up = 3,6 V ... 14 V; Ubat = 3,6 V (nom.) ... 5,25 V (max.)
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch Ø 37 mm, Zentrierbund 34 mm, Klemmung axial 2 x 180°
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 6 mm, Tiefe 4 mm Schutzart: IP 00 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D740560
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Beilegeteil
Beilegeteil
Schraube M3 x25 -A2 ISO 4762 mit Precote 30
Dokumentation zum Produkt beachten!
 
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation