Letzte Aktualisierung: July 04 2024 23:18:42.
EBI 1135
Absoluter Einbaudrehgeber (batteriegepufferter Multiturn) mit induktiver Abtastu
ng ohne Eigenlagerung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
EBI 1135
Absoluter Einbaudrehgeber (batteriegepufferter Multiturn) mit induktiver Abtastu
ng ohne Eigenlagerung
Unterscheidbare Umdrehungen: 65536
Positionen pro Umdrehung: 262144
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: Up = 3,6 V ... 14 V; Ubat
= 3,6 V (nom.) ... 5,25 V
(max.)
Flanschausführung: Synchroflansch Ø 36,83 mm,
Gesamtlänge 9,9 mm,
Zentrierbund Ø 36,83 mm,
Länge 2,45 mm
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 6 mm, Tiefe
2,8 mm
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D740560
Anschlussrichtung: axial
Beilegeteil: Schraube M3 x16 -A2 ISO
4762 mit Tuflok
Dokumentation zum Produkt beachten!
Absoluter Einbaudrehgeber (batteriegepufferter Multiturn) mit induktiver Abtastu
ng ohne Eigenlagerung
Unterscheidbare Umdrehungen: 65536
Positionen pro Umdrehung: 262144
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: Up = 3,6 V ... 14 V; Ubat
= 3,6 V (nom.) ... 5,25 V
(max.)
Flanschausführung: Synchroflansch Ø 36,83 mm,
Gesamtlänge 9,9 mm,
Zentrierbund Ø 36,83 mm,
Länge 2,45 mm
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 6 mm, Tiefe
2,8 mm
Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -20/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D740560
Anschlussrichtung: axial
Beilegeteil: Schraube M3 x16 -A2 ISO
4762 mit Tuflok
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
749596-01
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
65536
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
262144
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
Up = 3,6 V ... 14 V; Ubat = 3,6 V (nom.) ... 5,25 V (max.)
Flanschausführung
Flanschausführung
Synchroflansch Ø 36,83 mm, Gesamtlänge 9,9 mm, Zentrierbund Ø 36,83 mm, Länge 2,45 mm
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 6 mm, Tiefe 2,8 mm
Schutzart
Schutzart
IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-20/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D740560
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Beilegeteil
Beilegeteil
Schraube M3 x16 -A2 ISO 4762 mit Tuflok
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
CAD
CAD Download