Letzte Aktualisierung: August 08 2024 23:16:03.
EIB 8791
Externe Interface Box zur hochpräzisen und hochdynamischen Positionserfassung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
EIB 8791
Externe Interface Box zur hochpräzisen und hochdynamischen Positionserfassung
Anzahl Messachsen: 8
Anschluss Messgeräte: 8 x 1Vss (A,B,C + Ri +
Homing + Limit)
Messgeräte-Schnittstelle: 1Vss
Messgeräte-Anschluss: Stecker, M.D. Ribbon,
Buchse, 26-polig
Fehlerkompensation: Online- und Signalform-
kompensiert; Filterung
und Extrapolation
einstellbar
Ausgangsschnittstelle: Ethernet
Elektrischer Anschluss 3: Einbaudose RJ45, Buchse,
8-polig
Ausgangsschnittstelle 2: PDLx4 Gen1.3 (PCIex4
Gen1 Physik mit Sideband
Signale und Versorgung)
Elektrischer Anschluss 4: Buchsenleiste iPass,
38-polig
Elektrischer Anschluss 5: Kaltgerätestecker, Stift
3-polig
Spannungsversorgung: AC 100 V ... 240 V (±10
%), 50 Hz ... 60 Hz (±5
%)
Geometrie des Teils: 19" Rack-Einschub, 1HE
Anschluss Trigger: 8x Front-Trigger IO + 4x
Rear-Trigger IN + 4x
Rear-Trigger Out
Besonderheiten, Interfaceelektroniken: keine
Schutzart: IP20 (EN60529)
Maximale Betriebshöhe: 5000 m
Externe Interface Box zur hochpräzisen und hochdynamischen Positionserfassung
Anzahl Messachsen: 8
Anschluss Messgeräte: 8 x 1Vss (A,B,C + Ri +
Homing + Limit)
Messgeräte-Schnittstelle: 1Vss
Messgeräte-Anschluss: Stecker, M.D. Ribbon,
Buchse, 26-polig
Fehlerkompensation: Online- und Signalform-
kompensiert; Filterung
und Extrapolation
einstellbar
Ausgangsschnittstelle: Ethernet
Elektrischer Anschluss 3: Einbaudose RJ45, Buchse,
8-polig
Ausgangsschnittstelle 2: PDLx4 Gen1.3 (PCIex4
Gen1 Physik mit Sideband
Signale und Versorgung)
Elektrischer Anschluss 4: Buchsenleiste iPass,
38-polig
Elektrischer Anschluss 5: Kaltgerätestecker, Stift
3-polig
Spannungsversorgung: AC 100 V ... 240 V (±10
%), 50 Hz ... 60 Hz (±5
%)
Geometrie des Teils: 19" Rack-Einschub, 1HE
Anschluss Trigger: 8x Front-Trigger IO + 4x
Rear-Trigger IN + 4x
Rear-Trigger Out
Besonderheiten, Interfaceelektroniken: keine
Schutzart: IP20 (EN60529)
Maximale Betriebshöhe: 5000 m
Identnummer
Identnummer
768190-05
Anzahl Messachsen
Anzahl Messachsen
8
Anschluss Messgeräte
Anschluss Messgeräte
8 x 1Vss (A,B,C + Ri + Homing + Limit)
Messgeräte-Schnittstelle
Messgeräte-Schnittstelle
1Vss
Messgeräte-Anschluss
Messgeräte-Anschluss
Stecker, M.D. Ribbon, Buchse, 26-polig
Fehlerkompensation
Fehlerkompensation
Online- und Signalform- kompensiert; Filterung und Extrapolation einstellbar
Ausgangsschnittstelle
Ausgangsschnittstelle
Ethernet
Elektrischer Anschluss 3
Elektrischer Anschluss 3
Einbaudose RJ45, Buchse, 8-polig
Ausgangsschnittstelle 2
Ausgangsschnittstelle 2
PDLx4 Gen1.3 (PCIex4 Gen1 Physik mit Sideband Signale und Versorgung)
Elektrischer Anschluss 4
Elektrischer Anschluss 4
Buchsenleiste iPass, 38-polig
Elektrischer Anschluss 5
Elektrischer Anschluss 5
Kaltgerätestecker, Stift 3-polig
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
AC 100 V ... 240 V (±10 %), 50 Hz ... 60 Hz (±5 %)
Geometrie des Teils
Geometrie des Teils
19" Rack-Einschub, 1HE
Anschluss Trigger
Anschluss Trigger
8x Front-Trigger IO + 4x Rear-Trigger IN + 4x Rear-Trigger Out
Besonderheiten, Interfaceelektroniken
Besonderheiten, Interfaceelektroniken
keine
Schutzart
Schutzart
IP20 (EN60529)
Maximale Betriebshöhe
Maximale Betriebshöhe
5000 m
SCIP ID
SCIP ID
df428332-673e-4cec-ae33-a7490a2c7334
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download