Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.
R35i-1024/2-3/8-LD/VO-5/5-1-R-H
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
R35i-1024/2-3/8-LD/VO-5/5-1-R-H
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung
Anzahl der Signalperioden: 1024
Anzahl der Signalperioden Kommutierung: 2
Referenzmarke: A&B 90°
Ausgangssignal: LD/VO
Daten und Kommutation,
Leitungstreiber auf Daten
und Open-Kollektor auf
Kommutation
Ausgangsfrequenz: 0,500 MHz
Spannungsversorgung: 5 V / 5 V (+-10 %) (zwei
Vcc und zwei GND auf
Leiterplatte verbunden)
Welle: Durchgehende Hohlwelle mit
Radialbefestigung,
Durchmesser 3/8" (9,52mm)
Schutzart: IP 30 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -30/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste abgewinkelt,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1032736
Anschlussrichtung: radial
Form Kappe: Kappe mit Bohrung
Beilegeteil: Schraube 2x M2,5x5,25mm
T8-Torx und
Winkelschraubendreher
(Hexagon 0,89mm)
Verpackungsart: Sammelverpackung im
Kunststoffbehälter 10
Stück
Firmenkennung: RENCO
Dokumentation zum Produkt beachten!
Inkrementaler Einbaudrehgeber ohne Eigenlagerung
Anzahl der Signalperioden: 1024
Anzahl der Signalperioden Kommutierung: 2
Referenzmarke: A&B 90°
Ausgangssignal: LD/VO
Daten und Kommutation,
Leitungstreiber auf Daten
und Open-Kollektor auf
Kommutation
Ausgangsfrequenz: 0,500 MHz
Spannungsversorgung: 5 V / 5 V (+-10 %) (zwei
Vcc und zwei GND auf
Leiterplatte verbunden)
Welle: Durchgehende Hohlwelle mit
Radialbefestigung,
Durchmesser 3/8" (9,52mm)
Schutzart: IP 30 (EN 60529)
Arbeitstemperatur: -30/+115 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste abgewinkelt,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D1032736
Anschlussrichtung: radial
Form Kappe: Kappe mit Bohrung
Beilegeteil: Schraube 2x M2,5x5,25mm
T8-Torx und
Winkelschraubendreher
(Hexagon 0,89mm)
Verpackungsart: Sammelverpackung im
Kunststoffbehälter 10
Stück
Firmenkennung: RENCO
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
788619-H4
Anzahl der Signalperioden
Anzahl der Signalperioden
1024
Anzahl der Signalperioden Kommutierung
Anzahl der Signalperioden Kommutierung
2
Referenzmarke
Referenzmarke
A&B 90°
Ausgangssignal
Ausgangssignal
LD/VO Daten und Kommutation, Leitungstreiber auf Daten und Open-Kollektor auf Kommutation
Ausgangsfrequenz
Ausgangsfrequenz
0,500 MHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V / 5 V (+-10 %) (zwei Vcc und zwei GND auf Leiterplatte verbunden)
Welle
Welle
Durchgehende Hohlwelle mit Radialbefestigung, Durchmesser 3/8" (9,52mm)
Schutzart
Schutzart
IP 30 (EN 60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-30/+115 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste abgewinkelt, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1032736
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Form Kappe
Form Kappe
Kappe mit Bohrung
Beilegeteil
Beilegeteil
Schraube 2x M2,5x5,25mm T8-Torx und Winkelschraubendreher (Hexagon 0,89mm)
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Kunststoffbehälter 10 Stück
Firmenkennung
Firmenkennung
RENCO
Dokumentation zum Produkt beachten!
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
CAD
CAD Download