Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.
Messsystem MSA 770.03-0 N
Alle Referenzmarken aktiviert
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Messsystem MSA 770.03-0 N
Alle Referenzmarken aktiviert
Intervall: 20 µm
Genauigkeit: ±5 µm/m
Referenzimpuls D2: 25 mm von links und alle 50 mm
Spannungsversorgung: +5 V ±5 %
Ausgangssignal: sinusförmig 1 Vss
Kabelcode N04: K1, 3 m Kabel, Stecker LD15
Steckerbelegung: D736032 Messlänge: 370 mm
Alle Referenzmarken aktiviert
Intervall: 20 µm
Genauigkeit: ±5 µm/m
Referenzimpuls D2: 25 mm von links und alle 50 mm
Spannungsversorgung: +5 V ±5 %
Ausgangssignal: sinusförmig 1 Vss
Kabelcode N04: K1, 3 m Kabel, Stecker LD15
Steckerbelegung: D736032 Messlänge: 370 mm
Identnummer
Identnummer
821208-17
Intervall
Intervall
20 µm
Genauigkeit
Genauigkeit
±5 µm/m
Referenzimpuls D2
Referenzimpuls D2
25 mm von links und alle 50 mm
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
+5 V ±5 %
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmig 1 Vss
Kabelcode N04
Kabelcode N04
K1, 3 m Kabel, Stecker LD15
Steckerbelegung
Steckerbelegung
D736032 Messlänge: 370 mm