Letzte Aktualisierung: August 08 2024 23:16:03.
ECI1119
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
ECI1119
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Flanschausführung: Flansch Ø 36,83 mm,
Zentrierbund 36,83 mm,
Länge 1,7 mm, Klemmung
axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D608296
Anschlussrichtung: axial
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Flanschausführung: Flansch Ø 36,83 mm,
Zentrierbund 36,83 mm,
Länge 1,7 mm, Klemmung
axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D608296
Anschlussrichtung: axial
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
826930-02
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
524288
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch Ø 36,83 mm, Zentrierbund 36,83 mm, Länge 1,7 mm, Klemmung axial 2 x 180°
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 6 mm, Tiefe 4 mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+110 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D608296
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
747ac976-b8cb-402f-a1f4-6d67ddbbdc16
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anbauassistent ungelagerte, induktive Drehgeber mit EnDat22, Montageanleitung multilingual
Anschlussmaße
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung bg
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung dänisch
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung el
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung estnisch
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung finnisch
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung multilingual
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung ro
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung tschechisch
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung ungarisch
ExI 1100 Montage mit Passscheiben DIN 988, Montageanleitung multilingual
Konformitätserklärung
Montageanleitung
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung hr
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung schwedisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung slowakisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung slowenisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung lettisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung lt
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung niederländisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung polnisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung portugisisch
Produktinformation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1164809-02