Letzte Aktualisierung: August 11 2024 23:16:08.
ECI1119
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
ECI1119
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Flanschausführung: Flansch Ø 36,83 mm,
Zentrierbund 36,83 mm,
Länge 1,7 mm, Klemmung
axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D608296
Anschlussrichtung: axial
Verpackungsart: Sammelverpackung im Karton
80 Stück
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Absoluter Einbaudrehgeber (Singleturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlageru
ng
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Flanschausführung: Flansch Ø 36,83 mm,
Zentrierbund 36,83 mm,
Länge 1,7 mm, Klemmung
axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D608296
Anschlussrichtung: axial
Verpackungsart: Sammelverpackung im Karton
80 Stück
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
826930-52
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
524288
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch Ø 36,83 mm, Zentrierbund 36,83 mm, Länge 1,7 mm, Klemmung axial 2 x 180°
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 6 mm, Tiefe 4 mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+110 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D608296
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Verpackungsart
Verpackungsart
Sammelverpackung im Karton 80 Stück
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
e5aa453e-7302-4cba-b4c6-938d821245a0
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung niederländisch
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung portugisisch
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung ro
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung slowakisch
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung slowenisch
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung tschechisch
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung ungarisch
Montageanleitung
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung schwedisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung finnisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung el
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung hr
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung lettisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung dänisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung bg
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung multilingual
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung estnisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung lt
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung polnisch
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1164809-52
Identnummer
Identnummer
1164809-02