Letzte Aktualisierung: August 11 2024 23:16:08.
EQI1131
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerun
g
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
EQI1131
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerun
g
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Flanschausführung: Flansch Ø 36,83 mm,
Zentrierbund 36,83 mm,
Länge 1,7 mm, Klemmung
axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D608296
Anschlussrichtung: axial
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Absoluter Einbaudrehgeber (Multiturn) mit induktiver Abtastung ohne Eigenlagerun
g
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 524288
Datenschnittstelle: EnDat22
Ausgabecode: Dual
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Flanschausführung: Flansch Ø 36,83 mm,
Zentrierbund 36,83 mm,
Länge 1,7 mm, Klemmung
axial 2 x 180°
Welle: Einseitig offene Hohlwelle
für Axialklemmung,
Durchmesser 6 mm, Tiefe 4
mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+110 °C
Elektrischer Anschluss: Stiftleiste, gerade,
2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung: D608296
Anschlussrichtung: axial
Sicherheitskonzept: Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
826980-02
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
524288
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat22
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Flansch Ø 36,83 mm, Zentrierbund 36,83 mm, Länge 1,7 mm, Klemmung axial 2 x 180°
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle für Axialklemmung, Durchmesser 6 mm, Tiefe 4 mm Schutzart: IP00 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+110 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stiftleiste, gerade, 2-reihig, 15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D608296
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
axial
Sicherheitskonzept
Sicherheitskonzept
Funktionale Sicherheit
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
bd6502ff-a260-4aae-9d8f-009ec39e8c2e
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anbauassistent ungelagerte, induktive Drehgeber mit EnDat22, Montageanleitung multilingual
Anschlussmaße
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung bg
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung dänisch
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung el
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung estnisch
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung finnisch
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung multilingual
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung tschechisch
ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung ungarisch
ExI 1100 Montage mit Passscheiben DIN 988, Montageanleitung multilingual
Konformitätserklärung
Montageanleitung
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung slowakisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung schwedisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung ro
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung portugisisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung polnisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung niederländisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung lt
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung slowenisch
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung hr
- ECI 1119/EQI 1131 EnDat22 FS 82A, 1KA, Montageanleitung lettisch
Produktinformation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1164811-02