Automatisieren mit der PNC 610
![](/fileadmin/_processed_/5/6/csm_automatisierung_01_dcc12280f0.png)
Die HEIDENHAIN Steuerung PNC 610 ermöglicht die Anbindung von externen Einheiten wie Werkzeug-, Paletten- oder Werkstückwechsler an eine übergeordnete Steuerung und ist damit das Herzstück der HEIDENHAIN Automation Solution. In Verbindung mit dem für Maschinenhersteller kostenlosen PNC-Basisprogramm bietet das viele Vorteile bei der Implementierung, der Anwender freut sich über ein intuitives Bedienkonzept, über das er auch die Automatisierung seiner Werkzeugmaschine ohne große Einarbeitung steuern kann.
Die Merkmale im Detail
Unabhängiges Steuerungssystem mit PLC
- Eigener Schaltschrank möglich
- Eigener HSCI Bus
- 6 PLC-Achsen standardmäßig aktiviert
Komfortable Verbindung zu einem übergeordneten Steuerungssystem über
- TCP/IP
- PROFIBUS / PROFINET
Funktionale Sicherheit FS verfügbar
Um den Einsatz der PNC 610 zu erleichtern, bietet HEIDENHAIN ein zugehöriges PLC-Basisprogramm an. Dessen Programmcode ist durchgängig in Englisch erstellt, für die Bedienoberfläche sind bereits die Sprachen Deutsch und Englisch hinterlegt. Im Basisprogramm enthalten ist u.a. der PLC-Code für einen Palettenwechsler samt Python-Oberfläche, die für eine intuitive und benutzerfreundliche Touchbedienung ausgelegt ist. Das ermöglicht am Bildschirm beispielsweise ein Verschieben von Paletten per Drag-and-Drop vom aktuellen Magazinplatz zur Maschine, zu einem anderen Magazinplatz, zum Greifer oder zum Rüstplatz.
Die Vorteile im Überblick
- Gleiche Struktur und sehr ähnliche Konfiguration des PNC-Basisprogramms wie bei den TNC-Steuerungen
- Programmierung und Inbetriebnahme mit Hilfe bekannter PC-Tools
- Interaktion mit den Palettenverwaltungsfunktionen der TNC-Steuerung
- Interaktion mit dem Batch Process Manager der TNC-Steuerung
- Mittels Python frei gestaltbare Oberfläche
- SPLC-Programm ist enthalten
- Vorbereitete Kommunikation zur TNC-Steuerung über TCP/IP, alternativ Profibus/Profinet
Das PNC-Basisprogramm steht Maschinenherstellern kostenlos zu Verfügung und kann über die Filebase bezogen werden. Außerdem unterstützt der HEIDENHAIN Service bei der Implementierung und Anpassung des PNC-Basisprogramms mit Programmierdienstleistungen.
Helpline PLC-Programmierung
+49 8669 31-3102
service.plc@heidenhain.deHEIDENHAIN Service News
Unsere Service News informieren Sie regelmäßig über Neuigkeiten aus dem HEIDENHAIN Kundenservice.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie auf dem neuesten Stand zu neuen Angeboten im Service und an den Helplines.