TD 110 schnell und einfach nachrüsten – 6 Sekunden sparen

Gebrochene Werkzeuge automatisch erkennen und Folgeschäden vermeiden: Der Werkzeugbruchsensor TD 110 steigert die Prozesssicherheit deutlich und spart bei jedem Prüfvorgang bis zu 6 Sekunden Nebenzeit im Vergleich zu herkömmlichen Laserlichtschranken. Fast genauso schnell geht die Remote-Installation über den HEIDENHAIN Service.
Der TD 110 detektiert bei Werkzeugen ab Durchmesser 0,4 mm einen Werkzeugbruch ab einer Längenänderung von 2 mm berührungslos über einen induktiven Sensor – direkt im Maschinenraum bei rotierender Spindel unter Arbeitsdrehzahl auf dem Weg vom Werkzeugmagazin in den Maschinenraum oder zurück. Dafür können Sie den kompakten und robusten Werkzeugbruchsensor im Arbeitsraum nahezu jeder Werkzeugmaschine in unmittelbarer Nähe des Tischs nachrüsten und an alle Steuerungen anschließen.
Besonders komfortabel ist die Nachrüstung bei HEIDENHAIN-Steuerungen, denn hier bietet der HEIDENHAIN Service eine Remote-Installation der erforderlichen Zyklen an. Für die Steuerungen TNC7 und TNC 640 ab Software-Version 34059x-07 und jetzt auch für die iTNC 530 ab Software-Version 34049x-03 bzw. 60642x-01 stehen zwei Zyklen zur Verfügung:
- Ein Zyklus zum Einrichten des TD 110 auf der Maschine
- Ein Zyklus für die eigentliche Bruchkontrolle
Nach der Montage des TD 110 im Arbeitsraum Ihrer Werkzeugmaschine müssen Sie zunächst seine genaue Position und Lage in der xy-Ebene ermitteln. Dazu benötigen Sie den Zyklus 530 TD 110 EINRICHTEN und ein Tastsystem. Der Anschluss des Werkzeugbruchsensors erfolgt dann über die Tastsystem-Schnittstelle mit einem einzigen Kabel für die Stromversorgung und die Signalübertragung. Druckluftschläuche oder Filtereinheiten sind bei seinem Einbau nicht erforderlich – was für eine deutliche Reduzierung des CO2 Footprints sorgt.
Sobald der Anschluss an die Tastsystem-Schnittstelle der Steuerung erfolgt ist, leuchtet die Status-LED am Werkzeugbruchsensor TD 110 grün und er ist betriebsbereit. Die Bruchkontrolle selbst können Sie dann mit dem Zyklus 531 TD 110 BRUCHKONTROLLE automatisch im Prozess durchführen. Detektiert der TD 110 ein gebrochenes Werkzeug, sendet er ein entsprechendes Signal an die Steuerung. Diese löst dann eine Meldung, einen NC-Stopp oder eine von Ihnen hinterlegte, anwenderspezifische Reaktion aus – z. B. eine Nachricht an den StateMonitor.
Die Remote-Installation der Zyklen für den Werkzeugbruchsensor TD 110 erfolgt international über den HEIDENHAIN-Kundendienst von Traunreut aus. Sprechen Sie uns einfach an:
NC-Programmierung
service.nc-pgm@heidenhain.de
Tel: +49 8669 31 3103
Helpline NC-Programmierung
+49 8669 31-3103
service.nc-pgm@heidenhain.deHEIDENHAIN Service News
Unsere Service News informieren Sie regelmäßig über Neuigkeiten aus dem HEIDENHAIN Kundenservice.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie auf dem neuesten Stand zu neuen Angeboten im Service und an den Helplines.