Test- und Prüfgeräte – Zwei Geräte, viele Möglichkeiten
HEIDENHAIN-Messgeräte liefern alle zur Inbetriebnahme, Überwachung und Diagnose notwendigen Informationen. Mit Test- und Prüfgeräten von HEIDENHAIN haben Sie praxisgerechte Möglichkeiten, sich diese Informationen anzeigen zu lassen, sie auszuwerten und die Messgeräte zu analysieren. Das PWT 100 ist ein Testgerät zur Funktionskontrolle sowie Justage, das PWM 21 ein Prüfgerät zur Diagnose und Justage von inkrementalen und absoluten HEIDENHAIN-Messgeräten. Beide zeichnen sich durch ihre einfache Bedienung und vor allem durch die leicht verständliche Darstellung der Ergebnisse aus.

Das PWT 100 ist vor allem für den mobilen Einsatz bei der Funktionskontrolle von HEIDENHAIN-Messgeräten gedacht. Dafür bringt es kompakte Abmessungen, ein robustes Design und einen integrierten 4,3“-Touchscreen mit. Das PWT 100 ist der Nachfolger der Baureihe PWT 10, PWT 17 und PWT 18, weist jedoch einen deutlich höheren Funktionsumfang auf, der laufend durch Firmware-Updates erweitert wird.
Das PWM 21 überzeugt mit besonders niedrigen Messtoleranzen, kann kalibriert werden und bietet darüber hinaus einen sehr großen Funktionsumfang. So ist neben dem Einsatz bei der Inbetriebnahme und Funktionskontrolle von Messgeräten auch eine Diagnose im geschlossenen Regelkreis möglich. Zusammen mit der ATS-Software ist das PWM 21 ein komplettes Justage- und Prüfpaket. Der Funktionsumfang umfasst einen Verbindungsdialog, umfangreiche Positionsanzeigen, Diagnosefunktionen, Anbau- und Prüfassistenten sowie Anzeige und Änderung von Speicherinhalten.
HEIDENHAIN Service News
Unsere Service News informieren Sie regelmäßig über Neuigkeiten aus dem HEIDENHAIN Kundenservice.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie auf dem neuesten Stand zu neuen Angeboten im Service und an den Helplines.