Neue Zyklenbeispiele für TNC-Steuerungen

HEIDENHAIN-Steuerungen verfügen über eine Vielzahl vorprogrammierter Zyklen für unterschiedlichste Bearbeitungsschritte. Aber natürlich deckt so ein Standardangebot nicht alle Kundenwünsche ab. Deshalb gibt es die Zyklenbeispiele des HEIDENHAIN Kundenservice. Damit können Sie den Zyklenumfang Ihrer Steuerung ganz nach Bedarf erweitern und anpassen – auch um ganz spezielle Sonderzyklen.
Mit den Zyklen der HEIDENHAIN-Steuerungen sparen Sie Zeit bei der werkstattorientierten Programmierung an der Steuerung und Ihre Programme bleiben dank der Zyklen übersichtlich und kompakt. Damit Sie diese und viele andere Vorteile auch über die Standardzyklen hinaus nutzen können, gibt es ein neues Paket mit zahlreichen interessanten Zyklenbeispielen für die verschiedensten Bearbeitungen:
Zyklus 305 Kegelsenken Universal
Helixförmiges Abzeilen einer Kegelsenkung bei beliebigem Winkel und Durchmesser
Zyklus 308 Kegelsenken DIN 74
Helixförmiges Abzeilen einer Kegelsenkung unter Angabe des Schraubendurchmessers. Der Zyklus berechnet automatisch die Kegelsenkung nach DIN 74
Zyklus 326 Gravieren Seriennummer
Gravieren einer fortlaufenden Seriennummer inklusive Angabe führender Nullen (z. B. 000057) und automatischer Erhöhung des Zählers
Zyklus 327 Kalenderwoche gravieren
Gravieren der aktuellen Kalenderwoche (für Steuerungen vor Softwarestand 34059x-11)
Zyklus 341 Tieflochbohren Plus
Tiefbohren mit kontinuierlicher Erhöhung bzw. Reduzierung des Vorschubs und der Drehzahl inklusive Einfädeln des Werkzeugs in die Pilotbohrung mit stehender Spindel oder langsamer Drehzahl sowie Aufteilung des Schnitts in 3 Strecken:
- Beschleunigungstrecke
- Konstante Strecke
- Beschleunigungs- bzw. Bremsstrecke
Zyklus 355 Punch Tap
High-Speed-Gewindeformen mit Spezialwerkzeugen von EMUGE Franken, bis zu 75 % Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Gewindeform-Bearbeitungen
Zyklus 362 Gewindefräsen Sonderwerkzeug
Gewindeherstellung mit Gewindefräsern, die zwei Helixbahnen benötigen, um ein Gewinde zu fertigen (arbeitet wie Zyklus 262, aber mit 720° Helixbahnen)
Zyklus 385 StateMonitor Aufträge
Anlegen von Aufträgen im StateMonitor inklusive Übergabe von Auftragsdaten:
- Auftragsnummer
- Arbeitsschritt
- Teilename
- Teilenummer
- Auftragstatus (Rüsten, Fertigen, …)
Sie möchten die neuen Zyklenbeispiele auf Ihrer HEIDENHAIN-Steuerung einsetzen? Dann nutzen Sie einfach eine der folgenden drei Möglichkeiten:
Remote-Installation
Lassen Sie die Zyklen per Fernwartung durch den HEIDENHAIN Service auf Ihrer Maschine installieren. Alle Infos erhalten Sie in der Helpline NC-Programmierung:
+49 8669 31-3103
Schulung CycleDesign
Besuchen Sie einen Kurs CycleDesign. Infos zu Inhalten, Voraussetzungen und Terminen finden Sie hier:
Präsenz-Kurs CycleDesign Traunreut
Kundenspezifischer Workshop
Buchen Sie Ihren kundenspezifischen CycleDesign Workshop als Online- oder Präsenzschulung. Alle Infos dazu finden Sie in unserem Tipps-und-Tricks-Beitrag „Workshops nach Maß“
Helpline NC-Programmierung
+49 8669 31-3103
service.nc-pgm@heidenhain.deHEIDENHAIN Service News
Unsere Service News informieren Sie regelmäßig über Neuigkeiten aus dem HEIDENHAIN Kundenservice.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie auf dem neuesten Stand zu neuen Angeboten im Service und an den Helplines.