Letzte Aktualisierung: July 25 2024 23:17:49.

Abtastkopf LIF 18R

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtastkopf LIF 18R
Ausgangsignale: ~1Vss
Ausdehnungskoeffizient: G8 Elektrischer Anschluss: mit Anpasselektronik
Kabeltyp: PUR, Durchmesser 4,5mm
Kabellänge: 1,00m
Identnummer
Identnummer
297535-02
Ausgangsignale
Ausgangsignale
~1Vss
Ausdehnungskoeffizient
Ausdehnungskoeffizient
G8 Elektrischer Anschluss: mit Anpasselektronik
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR, Durchmesser 4,5mm
Kabellänge
Kabellänge
1,00m
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
330630-P2