Seite
Absolute und inkrementale Winkelmessmodule SRP
ner vor Ort Zur Übersicht Downloads Prospekt – Winkelmessmodule Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung [...] Applikation Äußerst geringes Rastmoment Hohe Geschwindigkeitsstabilität und Positioniergenauigkeit Schnittstellen: 1Vss, EnDat Produktanfrage Hochgenaue Abtastung Kleinste Messschritte bei gleichzeitig höchster
Zum Ergebnis
Seite
Absoluter Drehgeber mit Eigenlagerung AEF 1300
Drehgeber für Aufzüge Prospekt – Messgeräte für elektrische Antriebe Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung [...] Positionen/U Max. Arbeitstemperatur 100 °C Auswertung unterschiedlicher externer Temperatursensoren Schnittstellen: EnDat und SSI Gerätedurchmesser ≈ 56 mm Produktanfrage Robuste Ausführung Die Konuswelle ermöglicht
Zum Ergebnis
Seite
Messgeräte für den Aufzug der Zukunft | HEIDENHAIN
Rückschlüsse auf Fehlfunktionen. Die Verkabelung des Gesamtsystems ist deutlich einfacher, da sämtliche Parameter über ein Kabel mit der rein seriellen Schnittstelle EnDat 2.2 übertragen werden. Weitere [...] der KCI 419 D plus für das Monitoring der Bremsen. Die Diagnosedaten liefert er über die EnDat-Schnittstelle an die Folge-Elektronik, die daraus den Bremsenstatus – gelüftet oder geschlossen – und den Verschleiß [...] plus bietet mehr Verfügbarkeit und Sicherheit sowie deutlich reduzierte Aufwände bei Montage, Verkabelung, Justage und Wartung. Integriert in einem Gerät sind: Motorregelung Bremslüftüberwachung Versc
Zum Ergebnis
Seite
Messgeräte für den Aufzug der Zukunft | HEIDENHAIN
Rückschlüsse auf Fehlfunktionen. Die Verkabelung des Gesamtsystems ist deutlich einfacher, da sämtliche Parameter über ein Kabel mit der rein seriellen Schnittstelle EnDat 2.2 übertragen werden. Weitere [...] der KCI 419 D plus für das Monitoring der Bremsen. Die Diagnosedaten liefert er über die EnDat-Schnittstelle an die Folge-Elektronik, die daraus den Bremsenstatus – gelüftet oder geschlossen – und den Verschleiß [...] plus bietet mehr Verfügbarkeit und Sicherheit sowie deutlich reduzierte Aufwände bei Montage, Verkabelung, Justage und Wartung. Integriert in einem Gerät sind: Motorregelung Bremslüftüberwachung Versc
Zum Ergebnis
Seite
Absoluter Drehgeber ohne Eigenlagerung ECI/EBI/EQI 1100
Übersicht Downloads Prospekt – Messgeräte für elektrische Antriebe Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung [...] ±120" 524 288 Positionen/U Multiturn mit bis zu 65 536 Umdrehungen Max. Arbeitstemperatur 115 °C Schnittstelle: EnDat Gerätedurchmesser ≈ 35 mm Produktanfrage Robuste Ausführung Die einseitig offene Hohlwelle
Zum Ergebnis
Seite
Absolute Drehgeber mit Eigenlagerung ECN 1100 & EQN 1100
1123S / EQN 1135S FS Prospekt – Messgeräte für elektrische Antriebe Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung [...] 8 388 608 Positionen/U Multiturn-Funktion bis 4096 Umdrehungen Max. Arbeitstemperatur 115 °C Schnittstellen: EnDat und DRIVE-CLiQ Gerätedurchmesser ≈ 35 mm Produktanfrage Direkte Wellenankopplung Die Hohlwelle
Zum Ergebnis
Seite
Offene inkrementale Längenmessgeräte LIP 6000
6001 mit Spannpratzen Downloads Prospekt – Offene Längenmessgeräte Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen LIP 6000 – Inkrementales Längenmessgerät mit sehr hoher Genauigkeit Produk [...] Lage-Erkennung durch Limit-Schalter und Homing-Spur Kompakte Bauform für beengte Einbauverhältnisse Schnittstelle: 1 V SS , TTL Produktanfrage Hochgenaue Abtastung Die offenen Längenmessgeräte LIP arbeiten nach [...] Anforderung geklebt oder mit Spannpratzen befestigt werden. Der Abtastkopf ist mit linkem oder rechtem Kabelausgang verfügbar. Schnelle Referenzierung Über die integrierte Homingfunktion ist eine Lage-Erkennung
Zum Ergebnis
Seite
Absoluter Drehgeber mit Eigenlagerung ECN/EQN 1300
Drehgeber für Aufzüge Prospekt – Messgeräte für elektrische Antriebe Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung [...] Umdrehungen Max. Arbeitstemperatur 115 °C Auswertung unterschiedlicher externer Temperatursensoren Schnittstellen: EnDat und DRIVE-CLiQ Gerätedurchmesser ≈ 56 mm Produktanfrage Funktionale Sicherheit Drehgeber
Zum Ergebnis
Seite
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung ERN 1300
Drehgeber für Aufzüge Prospekt – Messgeräte für elektrische Antriebe Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung [...] bis ±0,5 mm Konuswelle Sehr hohe Positioniergenauigkeit bis ±16" Max. Arbeitstemperatur 120 °C Schnittstelle: 1 V SS und TTL Gerätedurchmesser ≈ 56 mm Produktanfrage Robuste Ausführung Die Konuswelle ermöglicht
Zum Ergebnis
Seite
Absoluter Drehgeber ohne Eigenlagerung ECI/EBI/EQI 1300
n – ECI/EQI 1300 Prospekt – Messgeräte für elektrische Antriebe Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung [...] r externer Temperatursensoren Anbaukompatibel mit Baureihe ECN/EQN 1300 und Resolvergröße 21 Schnittstellen: EnDat und DRIVE-CLiQ Gerätedurchmesser ≈ 56 mm Produktanfrage Robuste Ausführung Die einseitig
Zum Ergebnis
Ansprechpartner – Vertrieb
Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf
+49 8669 31-3132
hd@heidenhain.de
Produktsuche für Experten
Zur Infobase
Filebase
Benutzerdokumentation
Zum Downloadcenter
Software
Zum Downloadcenter
Suchergebnisse eingrenzen
Seite
Absolute und inkrementale Winkelmessmodule SRP
ner vor Ort Zur Übersicht Downloads Prospekt – Winkelmessmodule Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung [...] Applikation Äußerst geringes Rastmoment Hohe Geschwindigkeitsstabilität und Positioniergenauigkeit Schnittstellen: 1Vss, EnDat Produktanfrage Hochgenaue Abtastung Kleinste Messschritte bei gleichzeitig höchster
Zum Ergebnis
Seite
Absoluter Drehgeber mit Eigenlagerung AEF 1300
Drehgeber für Aufzüge Prospekt – Messgeräte für elektrische Antriebe Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung [...] Positionen/U Max. Arbeitstemperatur 100 °C Auswertung unterschiedlicher externer Temperatursensoren Schnittstellen: EnDat und SSI Gerätedurchmesser ≈ 56 mm Produktanfrage Robuste Ausführung Die Konuswelle ermöglicht
Zum Ergebnis
Seite
Messgeräte für den Aufzug der Zukunft | HEIDENHAIN
Rückschlüsse auf Fehlfunktionen. Die Verkabelung des Gesamtsystems ist deutlich einfacher, da sämtliche Parameter über ein Kabel mit der rein seriellen Schnittstelle EnDat 2.2 übertragen werden. Weitere [...] der KCI 419 D plus für das Monitoring der Bremsen. Die Diagnosedaten liefert er über die EnDat-Schnittstelle an die Folge-Elektronik, die daraus den Bremsenstatus – gelüftet oder geschlossen – und den Verschleiß [...] plus bietet mehr Verfügbarkeit und Sicherheit sowie deutlich reduzierte Aufwände bei Montage, Verkabelung, Justage und Wartung. Integriert in einem Gerät sind: Motorregelung Bremslüftüberwachung Versc
Zum Ergebnis
Seite
Messgeräte für den Aufzug der Zukunft | HEIDENHAIN
Rückschlüsse auf Fehlfunktionen. Die Verkabelung des Gesamtsystems ist deutlich einfacher, da sämtliche Parameter über ein Kabel mit der rein seriellen Schnittstelle EnDat 2.2 übertragen werden. Weitere [...] der KCI 419 D plus für das Monitoring der Bremsen. Die Diagnosedaten liefert er über die EnDat-Schnittstelle an die Folge-Elektronik, die daraus den Bremsenstatus – gelüftet oder geschlossen – und den Verschleiß [...] plus bietet mehr Verfügbarkeit und Sicherheit sowie deutlich reduzierte Aufwände bei Montage, Verkabelung, Justage und Wartung. Integriert in einem Gerät sind: Motorregelung Bremslüftüberwachung Versc
Zum Ergebnis
Seite
Absoluter Drehgeber ohne Eigenlagerung ECI/EBI/EQI 1100
Übersicht Downloads Prospekt – Messgeräte für elektrische Antriebe Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung [...] ±120" 524 288 Positionen/U Multiturn mit bis zu 65 536 Umdrehungen Max. Arbeitstemperatur 115 °C Schnittstelle: EnDat Gerätedurchmesser ≈ 35 mm Produktanfrage Robuste Ausführung Die einseitig offene Hohlwelle
Zum Ergebnis
Seite
Absolute Drehgeber mit Eigenlagerung ECN 1100 & EQN 1100
1123S / EQN 1135S FS Prospekt – Messgeräte für elektrische Antriebe Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung [...] 8 388 608 Positionen/U Multiturn-Funktion bis 4096 Umdrehungen Max. Arbeitstemperatur 115 °C Schnittstellen: EnDat und DRIVE-CLiQ Gerätedurchmesser ≈ 35 mm Produktanfrage Direkte Wellenankopplung Die Hohlwelle
Zum Ergebnis
Seite
Offene inkrementale Längenmessgeräte LIP 6000
6001 mit Spannpratzen Downloads Prospekt – Offene Längenmessgeräte Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen LIP 6000 – Inkrementales Längenmessgerät mit sehr hoher Genauigkeit Produk [...] Lage-Erkennung durch Limit-Schalter und Homing-Spur Kompakte Bauform für beengte Einbauverhältnisse Schnittstelle: 1 V SS , TTL Produktanfrage Hochgenaue Abtastung Die offenen Längenmessgeräte LIP arbeiten nach [...] Anforderung geklebt oder mit Spannpratzen befestigt werden. Der Abtastkopf ist mit linkem oder rechtem Kabelausgang verfügbar. Schnelle Referenzierung Über die integrierte Homingfunktion ist eine Lage-Erkennung
Zum Ergebnis
Seite
Absoluter Drehgeber mit Eigenlagerung ECN/EQN 1300
Drehgeber für Aufzüge Prospekt – Messgeräte für elektrische Antriebe Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung [...] Umdrehungen Max. Arbeitstemperatur 115 °C Auswertung unterschiedlicher externer Temperatursensoren Schnittstellen: EnDat und DRIVE-CLiQ Gerätedurchmesser ≈ 56 mm Produktanfrage Funktionale Sicherheit Drehgeber
Zum Ergebnis
Seite
Inkrementaler Drehgeber mit Eigenlagerung ERN 1300
Drehgeber für Aufzüge Prospekt – Messgeräte für elektrische Antriebe Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung [...] bis ±0,5 mm Konuswelle Sehr hohe Positioniergenauigkeit bis ±16" Max. Arbeitstemperatur 120 °C Schnittstelle: 1 V SS und TTL Gerätedurchmesser ≈ 56 mm Produktanfrage Robuste Ausführung Die Konuswelle ermöglicht
Zum Ergebnis
Seite
Absoluter Drehgeber ohne Eigenlagerung ECI/EBI/EQI 1300
n – ECI/EQI 1300 Prospekt – Messgeräte für elektrische Antriebe Prospekt – Kabel und Steckverbinder Prospekt – Schnittstellen Produktvarianten Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung [...] r externer Temperatursensoren Anbaukompatibel mit Baureihe ECN/EQN 1300 und Resolvergröße 21 Schnittstellen: EnDat und DRIVE-CLiQ Gerätedurchmesser ≈ 56 mm Produktanfrage Robuste Ausführung Die einseitig
Zum Ergebnis